5K-8454: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5K-8454: BOULON

    Numéro de pièce : 5K-8454
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .500
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Entraînement (mm): 19.05
    • Fonctionnalité de verrouillage: Nylon Patch
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête (mm): 9.525
    • Longueur de serrage (mm): 3.175
    • Longueur hors tout (mm): 28.575
    • Pas du filetage du trou: 13
    • Taille de vis (in): 1/2
    cold planers
    PM-201

    wheel tractor-scraper
    657E, 639D, 637D, 631E, 627E, 621K, 651B, 621B, 637E, 657G, 621H, 657B, 631G, 621F, 623B, 623F, 623K LRC 631D, 621S, 627B, 637G, 657, 627G, 621E, 623E, 621G, 623G, 641, 633D, 627H, 621K OEM 641B, 627K LRC 651E, 627F, 621

    pipelayer
    587T, 583R, PL87, PL83, 587R, 572R, 589, 583T, 578, 572R II

    wheel tractor scrapers
    623H, 627E, 621KOEM, 621H, 621HOEM, 627K, 623KLRC, 623K, 621KLRC, 627KLRC, 627H

    underground articulated truck
    AE40 AD45, AD40

    motor grader
    140H ES 120M, 140G, 120H NA 12M, 120K, 140H, 120H, 163H, 12M 3 AWD 12G, 120H ES 12H ES 135H, 14G, 12H NA 14L 140K, 140H NA 140M, 160H, 163H NA 130G, 12K, 12H, 14M-3 120K 2 14H, 143H, 120G, 140M 3 160M, 140M 3 AWD 140K 2 12M 2 135H NA 16G, 160M 3 AWD 140, 120M 2 160G, 160H NA 160K, 160H ES 160M 3 160M 2 14M, 14H NA 14M3, 140M 2 12M 3 120M3AWD, 120, 120LAWD, 120M3

    wheel-type loader
    926, 992C, 992G, 926E, 930T, 990 II 916, 992K, 988, 990K, 988B, 930R, G916, 992D, 990H, G926, 990, 988F

    engine - industrial
    3408, 3408B

    motor graders
    140H ES 120M, 140G, 120H NA 12M, 120K, 140H, 120H, 163H, 12M 3 AWD 12G, 120H ES 12H ES 135H, 14G, 12H NA 14L 140K, 140H NA 140M, 160H, 163H NA 130G, 12K, 12H, 14M-3 120K 2 14H, 143H, 120G, 140M 3 160M, 140M 3 AWD 140K 2 12M 2 135H NA 16G, 160M 3 AWD 140, 120M 2 160G, 160H NA 160K, 160H ES 160M 3 160M 2 14M, 14H NA 14M3, 140M 2 12M 3 120M3AWD, 120, 120LAWD, 120M3

    track type tractors
    D7R II D6D, D7R, 8 10C D7H, D8N, D5B, 5S D6E 8SU 8U 57H 55, D8R 7U 10 6A 7SU 153 163 D8T, D7R LGP 8A D10, 7A D6D SR 7 10U 10S D8R II 11SU 5A 7S D11N, 6 4 6S D6E SR 5 11 D5, 57 D5E, D7R XR 7S LGP D4E, 11U D8RLRC

    off-highway truck
    793, 775D, 789, 773B, 793C, 784B, 777, 769D, 772B, 775B, 784C, 776C, 768C, 776, 789B, 773D, 769C, 785C, 785D, 771D, 777B, 771C, 777D, 776B, 793B, 785, 777C, 785B, 789C, 776D

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PM-565B, PM-465

    integrated toolcarrier
    IT18, IT18B, IT28, IT28B

    track-type tractor
    D7R II D6D, D7R, 8 10C D7H, D8N, D5B, 5S D6E 8SU 8U 57H 55, D8R 7U 10 6A 7SU 153 163 D8T, D7R LGP 8A D10, 7A D6D SR 7 10U 10S D8R II 11SU 5A 7S D11N, 6 4 6S D6E SR 5 11 D5, 57 D5E, D7R XR 7S LGP D4E, 11U D8RLRC

    wheel dozer
    834B, 844K, 854K, 854G, 844, 834S 834U 844H

    track-type loader
    951C, 955K, 943, 953, 953C, 951B, 955L, 977 951, 955 953B

    off highway trucks
    785C, 793C

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 836, 825