5K-9106: Jonc d'arrêt externe
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5K-9106: Jonc d'arrêt externe

    Numéro de pièce : 5K-9106
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 1,81
    • Diamètre libre - A (in): 1,68
    • Type de jonc d'arrêt: Externe
    • Épaisseur - B (in): 0,062
    cold planer
    PM313

    track-type tractor
    D6M D6N OEM D6N, D5N D5M D5R2 D6N LGP D5R XL D5H, D5R LGP D5H XL D6N XL

    pipelayer
    561N, 561M

    wheel-type loader
    980, 980B

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II