5K-9457: LIAISON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5K-9457: LIAISON

    Numéro de pièce : 5K-9457
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon de chaîne étanche (droit)

    Description :

    • Les maillons de chaîne font partie de l'ensemble de maillons et forment un rail sur lequel la machine peut rouler.

    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 6,75
    • Inclinaison de chaîne (mm): 171,5
    • Taille de vis (in): 14,76
    • Taille de vis (mm): 14,76
    track-type tractor
    D4D

    track-type loader
    941, 941B