5L-4751: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5L-4751: BAGUE

    Numéro de pièce : 5L-4751
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, acier trempé Basic

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: 0
    • Forme: Acier trempé Basic
    • Notas: 0
    • Perçages croisés: 0
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur (mm): 0
    chal
    MT800

    adt
    D300E, D350E, D400E

    petr
    TH55-E70 TH55FT-E90 TH55

    cold
    PM-565, PM-465, PM-565B, PM-201

    ttt
    D8R D7R II D9R, D7E, D7R, D8T, D9T, D8N, D7R XR D7R LGP D8R II D7E LGP

    fp
    TK381, TK380, TK371, HA871, 543, HA770, 533, HA771, HA870, TK370

    wktl
    MD-250 HM825

    ttl
    953C, 973C, 963C, 953K, 953D

    pipe
    572R II 572R

    wtl
    972M XE 966M XE 966K XE