5L-4756: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5L-4756: BAGUE

    Numéro de pièce : 5L-4756
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, acier trempé Basic

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 6,00
    • Diamètre libre - A (in): 6,62
    • Forme: Acier trempé Basic
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,125
    tracteurs débardeurs
    518C, 528B, 530B

    chargeuses à chaînes
    973D, 973C, 973CLGP, 973

    tracteurs pose–canalisations
    583T, 561N, 587R, 587T, PL61, 561M, 561H

    tracteurs à chaînes
    D10N, D10R, D10T2LRC, D10T, D10T2, D8T, D9T, D9L, D7RII, D7RIILGP, D7RIIXR