5P-2861: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5P-2861: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 5P-2861
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 3,5
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 12,48
    • Diamètre intérieur (mm): 316,9
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 316,87
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    integrated toolcarrier
    IT14B, IT28G, IT18, IT12B, IT24F, IT14F, IT18B, IT18F

    underground articulated truck
    AD30, AD45, AE40 AD40

    road reclaimer
    RM-500, RM500B

    motor grader
    14M-3 14M, 14M3

    wheel-type loader
    980F, 990 II 928HZ, 992C, 924G, 918F, 990, 992K, 930H, 928G, 928H, 980F II 924F, 924H, 990K, 910F, 980C, 910E, 916, 992D, G916, 924GZ, 924HZ, 990H, 930G, 992G

    wheel dozer
    824C, 844, 844K, 854K, 844H, 854G, 824S

    petroleum products
    CX31-C9I TH35-E81 CX31-P600 TH31-E61 TH35-C15I TH31-C9P CX31-C15I TH35-C13T CX31-C18I CX31-C13I TH35-C15T TH35-C11I TH31-C9I TH31-C9T TH35-C13I CX31-C11I

    articulated dump truck
    740B, D400E II 730C2 EJ D350E II 735, 725C2, D40D, 730, 735 OEM 740, D400D, 735B, 730C2