5P-4135: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5P-4135: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 5P-4135
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 6,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 8
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    challenger
    95E, 65E, 85E

    wheel-type loader
    980G

    engine - generator set
    3512C

    track type tractors
    D8N, D4HIILGP, D3CII, D4CII, D3CIILGP, D4HIIIXL, D4CIILGP, D8LSA

    wheel tractor scrapers
    637K, 637KLRC

    track-type loader
    931C II 935C II

    engine - industrial
    D349

    work tool
    PIN GRAB

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    motor grader
    140M 2 120K, 135H, 160M 2 12M, 24, 120H, 140M 3 AWD 160M, 120M 2 12M 3 AWD 140H, 12M 3 140, 140M, 12M 2 14L 160M 3 AWD 140M 3 120M, 120K 2 160M 3 14M3, 18M3, 12H, 160K, 140K 2 16M3, 14M-3 160H, 163H, 16M

    ag tractors
    75E, 95E

    articulated trucks
    D300D

    pipelayers
    589

    motor graders
    12M, 12K, 24, 160M, 140K, 16M3, 16H, 143H, 14M, 160K, 120M, 24M, 140M, 16M, 18M3, 14H, 160M3, 12M2AWD, 14M3, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120, 120M2, 140M2AWD, 12M3AWD, 12M3, 135HNA, 120HNA, 160M3AWD, 140M3, 12HNA, 140M3AWD, 140M2, 140HNA, 120K2, 120M2AWD, 160M2, 120MAWD, 160MAWD, 14LAWD, 160M2AWD, 160HNA, 140K2, 24N, 140-13, 140-13AWD

    track-type skidder
    54H 4P

    track loaders
    935CII, 931CII, 931CIILGP

    underground articulated truck
    AD40 AE40

    wheel tractor-scraper
    637E, 637K, 637G

    track excavators
    345BIIL, 345BII

    track-type tractor
    4P D3C II 8A D4H, 4 4S D4H XL 57H 8U 8SU D8N, D4C II D8L, D4H III 8