5P-6414: Jonc d'arrêt interne
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5P-6414: Jonc d'arrêt interne

    Numéro de pièce : 5P-6414
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, rectangulaire

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 4,72
    • Diamètre libre - A (in): 14,94
    • Désignation des matériaux: steel retaining ring
    • Forme: Rectangulaire
    • Notas: Free Diameter: 125.4, Radial Wall: 6.35, Lug Height: 0, Groove Width : 3.53, Groove Diameter: 124.31, Housing Diameter: 120
    • Perçages croisés: No
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,125
    oem solutions
    CX28, TR35

    track-type tractor
    D6M D6N, D5H, 55, 5P 5S D5H XL 5A 5

    wheel tractor-scraper
    613C, 613G

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G II IT62G II IT62H

    wheel-type loader
    950H, 966E, 994K, 966G, 972K, 994H, 966M, 972M, 966H, 972L, 938G II 972G, 962G II 966D, 992K, 966F II 966F, 962G, 950G, 966G II 972H, 992G, 962H, 970F, 938H, 993K, 972G II 994D, 950G II 994F, 990 II 950K, 966L, 990K, 990H, 962K, 966K, 950F II

    wheel dozer
    854G, 814K, 854K, 844H, 8A4K 814B, 844K, 814F, 844, 814F II

    wheel-type skidder
    535C, 545C, 525C, 545, 525B, 525, 535B

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    earthmoving compactor
    816K, 815F, 816F, 815B, 815K, 816F II 816B, 815F II