5S-4554: Joint torique
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5S-4554: Joint torique

    Numéro de pièce : 5S-4554
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont principalement utilisés dans des applications statiques, comme joints axiaux ou radiaux, afin d'empêcher toute fuite et toute contamination.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat®. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat® sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures de joint, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat® constituent la solution idéale pour répondre à vos éventuels besoins pour vos équipements Cat® et autres équipements mobiles.

    Le système d'étanchéité Cat® utilise un processus éprouvé de conception, de test et de validation. Protégez votre investissement en achetant les derniers modèles de joints d'origine Cat®.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans une grande diversité d'applications sur l'ensemble de la gamme de produits Cat®.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Joints pour circuits électriques ; joints haute température étanches à l'air ; joints statiques haute température étanches à la graisse
    • Compatibilité: Air ; alcool diacétonique ; éthylène glycol ; températures hautes/basses extrêmes ; huile à haut point d'aniline ; isobutanol ; ozone et lumière ultraviolette ; polyglycol
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 6,98
    • Désignation des matériaux: Le silicone fonctionne bien dans une large plage de températures (extrêmement faibles à modérément élevées) se révèle excellent dans les applications de type air. Il est également compatible avec l'huile moteur. Parce qu'il présente une résistance limitée à l'abrasion et aux coupures, il est plus adapté aux applications basse pression. Le silicone ne doit pas être utilisé avec du carburant Diesel, du liquide de refroidissement/de l'urée, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel.
    • Matière: VMQ - Silicone, Silicone (70)
    • Matériau principal d'étanchéité: Caoutchouc
    • Non-compatibilité: Acétone ; hydrocarbures aromatiques ; huile EP ; fioul ; essence ; cétones ; huiles à bas point d'aniline ; huiles de pétrole ; vapeur d'eau et eau chaude
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 262
    • Température (°F): -350
    • Type de joint/bague: Standard
    earthmoving compactor
    816 815 815B

    wheel-type loader
    966C 966G 980B 966D 972G 966E 980 966F II 966F

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408C 3406C 3408 3412 3412C 3406B 3408B D399 3306 D379B G3306 3406 D398B XQG135

    engine - truck
    1673C 1674 3306 3406 3208

    petroleum products
    G3306B

    wheel-type skidder
    528

    engine - machine
    3306

    track-type loader
    973 951B 977K 955K 977H 977A 955L 977

    engine - industrial
    3406B 3208 3412 3306 3408 G3306 D333C D346 G3306B 3406 D379 D379B D399 D398B 3408B SR4 G343 D398

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    motor grader
    140 120 12F 14G 140G 12G 14E

    wheel dozer
    814

    excavator
    235

    pipelayer
    561D 572G 572F 571G 571F 561C

    marine products
    D379A 3408B D334 3408 D379B D346 3406B 3406

    wheel tractor-scraper
    627B 637 627 637B 623B 621R

    track-type tractor
    D7G D6C D5 D11R D7F D6D 11 D11T 6S 5 D11N 6 6A 11U D8H 11SU