5W-4819: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5W-4819: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 5W-4819
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques ; joints de direction assistée ; joints de thermostats de radiateur
    • Compatibilité: Lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau
    • Diamètre de la section (mm): 0,12
    • Diamètre intérieur (in): 3,35
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (70)
    • Non-compatibilité: Acétones ; liquides de frein automobile et avions ; hydrocarbures chlorés ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; hydrocarbures nitrés ; fluides esterphosphoriques ; acides forts ; lumière ultraviolette
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Température (°F): -40 - 212
    wheel-type loader
    914M 993K 914K 990K 918M 920K

    wheeled excavator
    M315 M312 M318 M316C M313C M318C M315C

    skid steer loader
    277D 299D3XHP 289D 299D3 279D3 272D2 XHP 279D 299D2 XHP 297D2 272D2 299D2 246D 262D 297D2 XHP 289D3 272D3XHP 246D3 299DR 287D 262D3 272D 272D3 299D 262 D3 297D XHP 297D

    wheel dozer
    844K

    asphalt paver
    AP300F AP355F

    excavator
    212 212B 205 206 206B