5W-4881: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5W-4881: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 5W-4881
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques ; joints de direction assistée ; joints de thermostats de radiateur
    • Compatibilité: Lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau
    • Diamètre de la section (mm): 2,4
    • Diamètre de la section (mm): 0,09
    • Diamètre intérieur (in): 0,21
    • Diamètre intérieur (mm): 5,3
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 5,30
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (70)
    • Non-compatibilité: Acétones ; liquides de frein automobile et avions ; hydrocarbures chlorés ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; hydrocarbures nitrés ; fluides esterphosphoriques ; acides forts ; lumière ultraviolette
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Température (°C): -40 - 100
    • Température (°F): -40 - 212
    material handler
    MH3022, MH3024

    wheeled excavator
    M318, M315, M312, M320, M318D MH M316C, M315C, M322D2 MH M322F, M320D2, M318F, M322C, M322D MH M324D2 MH M320F, M322D2, M318C, M318C MH M316F, M313C

    forest products
    SAT323TSC, SAT322TSC, SAT318TSC SAT214, SAT322T, SAT323T, SAT223T, SAT318T, SAT323, SAT318

    excavator
    214B FT 206B, 206, 224B, 212B