5W-5487: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5W-5487: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 5W-5487
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,12
    • Diamètre intérieur (in): 4,17
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère, FKM (75)
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Température (°F): -40 - 350
    material handler
    MH3037, MH3059, MH3049

    excavator
    212, 206