6B-5310: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6B-5310: BOULON

    Numéro de pièce : 6B-5310
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 1/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 16
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3300
    3306B, G3304B, G3306, 3304B, 3306, G3306B, G3304, 3304

    tracteurs débardeurs
    528

    produits moteurs marins
    D333A, D330A

    stabilisateurs/recycleuses
    RM-250C, RR-250B, SS-250B

    compacteur d'enrobé vibrant à deux rouleaux
    CB-534

    chargeuses souterraines
    R1300G

    tracteurs à chaînes
    D5E, D5B

    niveleuses
    16H, 14M, 16M, 140B, 12F

    décapeuses automotrices
    657G, 651E, 657E, 657EPP, 627BPP, 637E, 627B

    pelles hydrauliques sur pneus
    M325BMH

    tombereaux articulés
    D250EII, D250E, D300E, D400E, D350E, D300D, D350D, D400D

    tracteurs pose–canalisations
    594H, 594, 571G, 572G

    pelles hydrauliques sur chaines
    235