6B-9194: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6B-9194: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 6B-9194
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3
    • Pas du filetage du trou: 14
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 14
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    10U 5P D8L, 59N D5H, 8 9U 8S 9 D10N, 8A 59 10SU 58L 5S 10 58 5A D9N, 9S 9SU 8U 59L D9L, 5 9C 55

    engine - generator set
    3512, 3516, 3512B, G3508, 3508B, 3516B, 3512C, 3508, 3508C, G3516, G3512

    wheel-type loader
    988B, 980C, 980F, 980F II

    track-type loader
    963, 973, 983B, 955C

    petroleum products
    3512, 3508B, G3516, 3508, 3512C, 3512B, G3512, 3516, G3508, 3508C, 3516B, TH55-E70 TH55

    wheel-type skidder
    525B, 525

    engine - industrial
    3512, 3508B, G3516, 3508, 3512C, 3512B, G3512, 3516, G3508, 3508C, 3516B, TH55-E70 TH55

    excavator
    215