6C-9149: Rondelle plate, paillettes de zinc
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6C-9149: Rondelle plate, paillettes de zinc

    Numéro de pièce : 6C-9149
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métriques

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Correspond aux tailles de boulon (mm): M20
    • Diamètre extérieur (DE) - 2 (mm): 50
    • Diamètre intérieur (DI) - 1 (mm): 22
    • Finition: Paillettes de zinc
    • Notes relatives à la finition: Caterpillar modifie le revêtement de nombreuses rondelles en remplaçant la finition galvanisée par une finition à paillettes de zinc. Ce nouveau revêtement améliore la protection contre la corrosion à 720 heures. Tant que le stock dans la finition actuelle n'est pas épuisé, vous pourrez recevoir des rondelles dans l'une ou l'autre finition en raison de notre politique de liquidation des stocks.
    • Trempé: Oui
    • Type de rondelle: Rondelle plate
    • Épaisseur - 3 (mm): 10
    pipelayer
    PL72, 561M

    wheel tractor-scraper
    637D, 631D, 637G

    engine - generator set
    G3516H, G3516C

    mini hydraulic excavator
    305.5E, 305.5E2 CR 303E CR 305E 305C CR 303C CR 305E2 CR 305.5E2 304C CR 303.5C 303ECR

    forest products
    345C

    work tool
    LR15B, LR18B, LR15, LR18

    track excavators
    390D, 345DLVG, 374DL, 390DL, 345DOEM, 349D2L, 385CL, 365CL, 345BII, 385BL, 345D, 345DL, 5080, 365BLU, 345BMH, 385CLMH, 385B, 365BL

    track type tractors
    D8T, D6R, D7E, D6RXR, D6NLGP, D8RLRC, D6RLGP, D5MLGP, D6TXW, D7ELGP, D5MXL, D6NXL, D6T2XL, D6TXL, D6TLGPVP, D6T2LGP, D6TLGP

    off-highway truck
    777C, 772G, 770G, 777D, 772G OEM 773G OEM 775G, 775G LRC 773G LRC 770G OEM 777B, 775G OEM 773G

    articulated trucks
    735, 740

    track-type tractor
    D5M D6T LGP D6N, D6T XL D6T, D6R, D7R LGP D6N XL D8T, D6T XW D6R XL D6R STD D6T XL PAT D6N LGP D8R D6N OEM D7E, D6M D7R, D6T XW PAT D7R II D7R XR D6T LGPPAT D11T, D5R XL D7E LGP D5R LGP

    track-type loader
    953K, 963K, 953D, 963C, 973, 973C, 963D

    track-type skidder
    527

    wheel tractor scrapers
    633D, 631G, 637D, 637DPP

    paving compactor
    CW-34 CB2.7 CB2.9 CW-16 CC2.6 CW34, CB2.5

    motor grader
    160M 3 AWD 12M, 140M, 140M 2 12M 2 140K, 12M 3 12K, 120K 2 120K, 140M 3 120M 2 160K, 160M 2 160M, 14L 120M, 140K 2 160M 3 18M3, 140, 140M 3 AWD 16M3, 12M 3 AWD

    wheel-type loader
    982M, 962M, 962L, 994K, 950L, 966M XE 980M, 950M, 962 966M, 994H, 972M, 994F, 972M XE 962M Z 950M Z 980L, 994D

    track loaders
    973C, 973D, 963K

    articulated dump truck
    740B, 740 GC 735C, 745C, 745 740, 735B, 735 OEM 740C 735

    motor graders
    120M, 12K, 160M, 140K, 120MAWD, 160M3, 12M2AWD, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120

    challenger
    MT700

    pipelayers
    PL72, 561M

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    skidders
    527CA

    off highway trucks
    777D

    wheel loaders
    972M, 966M, 966L, 972L, 980M, 982M, 966MXE, 972MXE, 950MZ

    excavator
    345C, 385C FS 375-A 365B, 349E, 349E L VG 5230B, 385C, 385C L 385C L MH 385B, 350-A 365C L 345C L 345C MH 350-A L 345B L 349E L 345D L 365B II 345B, 345D, 345B II 374D L 320B U 320B LU 365C 345D L VG 5080

    drill
    MD6250