6D-0692: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6D-0692: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 6D-0692
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 3,53
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 14,48
    • Diamètre intérieur (mm): 367,9
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 367,89
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (75), NBR - Nitrile
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    wheel tractor-scraper
    631G

    underground articulated truck
    AD55, AD55B

    expanded mining products
    6015B

    track excavators
    320D2, 320B, 320C, 5090B, 322B, MH3295, 320ELRR, 320EL, 321DLCR, 323FLN, 320-01GC, 323-07, 320-07, 320-07GC, 390D, 318FL, 325B, 325FLCR, 320CL, 320DL, 385BL, 318C, 365CL, 320D, 390FL, 320D2L, 320E, 319CLN, 320DRR, 319DLN, 320CLN, 323DL, 325BL, 323FL, 323D2L, 385CL, 320BS, 320DLRR, 322BL, 320BLN, 385COEM, 319DL, 385C, 385CFS, 385B, 318EL, 320CLRR, 320CLU, 320CU, 320FL, 320D2GC, 390FOEM, 320ELOEM, 325L, 325, 320, 325LN, 320S, 320L, 322L, 320BL, 322LN, 322, 320BN, 323FSAOEM 390FMHOEM

    track type tractors
    D4K2LGP, D5K2XL, D3KXL, D3K2XL

    off-highway truck
    770G OEM 770G, 769C, 776C, 769, 777D, 772G, 769B, 769D, 768C, 777G, 69D, 777E, 777F, 772, 772G OEM 771D, 771C, 770

    underground articulated trucks
    AD60

    mining
    6015B

    oem solutions
    OEMS

    underground mining loaders
    R2900, R3000H, R2900G, R1700G, R1700K

    track-type tractor
    D4K XL D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 XL D5K2 XL D3K2 LGP D3K XL D4K LGP D4K2 XL D3K LGP D5K LGP D5K XL

    track-type loader
    943, 953

    stabilizers/reclaimers
    RM-300

    log loaders forestry
    320D2FMLL, 320DFMLLB, 320BLL

    7 to 9 liter
    C7

    3500
    3508B

    motor grader
    12G, 130G, 14G, 120K 2 160G, 140G, 14H NA 16G, 120K, 120G, 140K 2 16H NA 160K

    wheel-type loader
    990 II 980G II 980H, 988K, 980C, 993K, 988H, 986H, 980G, 980F, 980K, 988K XE 992C, 990K, 972H, 980K HLG 988G, 988 XE

    compactors
    836K, 836H, 825H, 825K, 825G, 826G, 826K, 836G, 825GII, 826GII, 836KLRC

    motor graders
    120K, 12K, 120G, 140K, 140G, 16H, 14H, 160K, 12G, 140K2, 120K2

    large mining products
    6015B, 5110BME

    forestry excavators
    320CFMST

    wheel dozer
    834K, 844, 824C, 844K, 824S 854G, 824G II 824K, 834G

    off highway trucks
    777F, 772G, 776D, 777C, 777G, 770G, 777E, 769D, 771D, 768B, 777D, 777DLRC, 770GOEM, 777GLRC, 772GLRC, 777GOEM, 777FOEM, 772GOEM, 770GLRC, 777E2 769B

    excavator
    365C 322B L 320B, 320C, 319D 320B L 323D LN 325F LCR 325-A L 365C L 390F 321D LCR 320D L 320B N 320D FM 323F 320D2 L 325-A 323, 325B L 325 L 320D2, 323F L 320D RR 320D2 GC 322-A N 322-A L 320 L 320D, 321C 320-A 320, 320 GC 385C, 322N, 320D LRR 320E LRR 390D L 390F L 323D L 323D2 5110B 323F LN 315C, 318F L 320D GC 385B, 5230, 319D L 5090B, 322-A LN 325B LN 323E SA 365B II 325-A LN 385C L MH 320-A N 323D2 L 321B, 320-A L 320F L 322 L 320E L 318E L 320-A S

    wheel loaders
    980F, 980H, 993K, 980M, 980K, 988K, 992G, 992D, 990K, 986K, 992C, 990, 988G, 992K, 980L, 980G, 990H, 980C, 988H, 993KLRC, 990KLRC, 980GII, 980KOEM, 988KLRC

    wheel dozers
    854G, 824G, 834K, 834G, 844H, 844K, 854K, 824K, 834H, 844, 824H, 844KLRC, 824GII, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 826G II 825G II 836G, 826H