6D-4045: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6D-4045: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 6D-4045
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de frein air et moteur basse pression

    Description :
    Achemine l'air, l'huile moteur, l'eau, les huiles lubrifiantes, le carburant diesel ou les huiles hydrauliques à base de pétrole à l'intérieur d'un moteur ou d'un système de freinage pneumatique.


    Attributs :
    Doté d'un tube en gomme synthétique, d'une tresse interne en textile, d'un renforcement tressé en câble en acier à haute résistance à la traction et d'une gaine tressée en textile, pour une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Entretien basse pression des circuits moteur et des systèmes de freins pneumatiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel tractor-scraper
    623E, 631G, 627B, 623B, 621R, 633D, 627E, 621E, 657B, 627, 621B, 623F, 623, 621S, 621, 639D, 637D, 637G, 641B, 631D, 637, 651B, 633C

    motor grader
    120G, 12G, 130G, 140G

    off-highway truck
    776, 772B, 777, 775B, 777B, 769C, 773B, 771C, 768C, 776B, 777C, 769, 776C, 769B