6D-7146: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6D-7146: JOINT

    Numéro de pièce : 6D-7146
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 3,99
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère, FKM (75)
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 155
    • Température (°F): -40 - 350
    underground mining loaders
    R1600H, R1600G, R1700G

    wheel-type loader
    972H, 972G II 966G II 982M, 966H, 980M, 980K HLG 980K

    challenger
    75C, 85D, 85C, 65E, 75D, MTC855, 85E, 95E, MT835

    compactors
    825C, 815F, 826C

    engine - generator set
    C13, C13 XQ375 C32, XQ425, C13GENSET C13 XQ350

    track type tractors
    D10R, D7E, D8N, D10N, D7RIILGP, D7RII, D7ELGP, D8NNSUC, D7RIIXR

    wheel tractor scrapers
    621H, 627H, 627K, 623H, 621K, 623KLRC, 621HOEM

    off-highway truck
    773E

    7 to 9 liter
    3114, C7, C9

    engine - machine
    C-12, 3176C

    wheel dozers
    824C, 814F

    engine - industrial
    C-12, C-9, CPT372 C9, 3176B, 3126B, C11, C13, C-10, 3116, SUF557 SBF214 SPF343C 3176C, C7, 3126, C32

    track-type loader
    953B, 953, 943

    3116/3208
    3116

    articulated dump truck
    730, 735, 730C, 730C2 EJ 725

    vibratory double drum asphalt
    CB7, CB8, CD8

    motor grader
    120H, 135H, 14M-3 16M3, 140H, 14M3, 160H, 12H, 12F, 14E, 163H, 16M, 18M3

    ag tractors
    MT865, MT855, 75E, 95E, MT845, 75, MTC835, MTC845, MTC865, 85E

    wheeled excavator
    M312, M315, W345C MH W345B II

    articulated trucks
    730C, 730C2, 725, 725C2, 725C, 730CEJ, 725OEM, 730EJ, 730C2EJ, 730OEM

    paving compactor
    CD-44B CB-54B CB-44B CB7, CD-54B CS-563C CB10, CB8, CP-563C, CS-323C, CB46B

    motor graders
    143H, 16M, 16M3, 14H, 14M, 18M3, 16H, 135HNA, 120HNA, 140HNA, 160HNA, 12HNA

    underground articulated truck
    AD22

    excavator
    349D, 349E L VG 345B L 345C MH 349E, 345D L 345C L 349D2, 352F-VG 345B II 313F LGC 345B, 349E L HVG 349D L 349D2 L 349E L 365B II 365B L 352F, 345B II MH 229, 345C, 349F L 365B, 225B, 312F GC 352FMHPU

    vees 27 to 32 liter
    C32

    wheel tractor-scraper
    621H, 621K OEM 623K, 623K LRC 627K LRC

    earthmoving compactor
    816F

    generator
    SR5

    vibratory single drum smooth
    CS-533C

    engine - truck
    C-10, C-12, 3176, 3116, C11, 3176B, C13

    petroleum products
    C9, TH48-E80 TH35-C13I CX31-C9I C11, TH35-C11I CX31-C11I TH35-C13T TH31-C9P TH31-C9I TH31-E61 CX31-P600 TH48-E70 CX31-C13I C13, TH35-E81

    wheel excavators
    W345BIIMH, W345CMH

    vibratory single drum pad
    CP-323C, CP-533C

    stabilizers/reclaimers
    RM-300

    15 to 18 liter
    C18

    cold planer
    PM-200

    forest products
    TK1051, 345C

    pipelayers
    572RII

    wheel loaders
    972H, 966H, 982M, 980F, 980M, 980C, 980K, 980G, 980L, 972GII, 966GII, 980KOEM, 972G

    cold planers
    PM-200

    track loaders
    953B

    asphalt paver
    AP-655C, BG-2255C

    pipelayer
    572R II

    track-type tractor
    D7E LGP D7R II D7E, D8N

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    track excavators
    349E, 345B, 349D2, 345D, 365B, 345BL, 345DLVG, 345DL, 345BII, 313FLGC, 365BL, 349FL, 345CL, 349D2L, 345BIIL, 345CLVG, 349DLVG, 365BMH, 345CVGOEM, 345CMH, 349DL, 352FXE, 349D2OEM, 345BMH, 345BIIMH, 365BIIL, 349ELVG, 349D

    oem solutions
    CX31, TA22-M4WD CX35, TA22

    10 to 13 liter
    C13, 3196, C11, C-12, C12