6D-9157: Joint torique
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6D-9157: Joint torique

    Numéro de pièce : 6D-9157
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,21
    • Diamètre intérieur (in): 5,6
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (75), NBR - Nitrile
    • Matériau principal d'étanchéité: Caoutchouc
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 358
    • Type de joint/bague: Standard
    earthmoving compactor
    826H 825G II 825G 826C 825C 825H 816B 815B 825 826G II 826G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    950E 980C 980F II 966D 966E 926 924F 916 950G 930G 938F 950G II 928HZ 918F 926E 970F 962G II 950B 992C 928F 938G 990 962G 980F 992G 994H 938G II 930H 992K G926 966F 966F II 993K 994 G916 994D 980G 994F 992D 990 II 950B/950E

    engine - generator set
    3516 3508 3512

    petroleum products
    CX48-P2300 TH55FT-E90 TH55 TH55-E70

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    793B 776B 784C 777G 793C 785C 793F OEM 789D 776C 776D 777D 793F CMD 793D 789C 793F 777C 777B 793 793F XQ

    engine - industrial
    G3516 3508 3512 3516 G3512 SPF743 SR4

    track-type loader
    963 973

    motor grader
    160H 160H ES 16G 16H NA 120H ES 12H NA 120H 12H ES 12H 135H NA 135H 14H NA 140H NA 140H 24H 120H NA 163H NA 143H 160H NA 140H ES 16H

    forest products
    227 521B 558 539 322C 522B 548 345C 521 522

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M330D W345C MH M325C MH

    wheel dozer
    814B 854G 824S 824C 824G II 824H 824G 854K 844

    integrated toolcarrier
    IT28F IT24F IT38G IT38G II IT62G II IT62G IT28B IT38F IT18B IT28 IT18F IT18

    excavator
    336F 326F L 320D L 329D L 336 GC 345C 345C L 323F LN 329E L 330C FM 245 320C 324D LN 323F 330D 320D2 GC 323D LN 330 336D 336D L 326F LN 336 330D L 225 330C LN 330FMHPU 330D2 323F OEM 324D L 349F LXE 340D2 L 235B 325D L 340 336F L 320D2 L 323D L 320D2 336F L XE 349E L 336D2 L XE 5230 330C 345D L 336E L 322C FM 320 320D2 FM 322C 326D L 330F 349D L 235 336D2 LXE 325C L 329D 324D FM 336D2 L 323 330 GC 345D 326D2 324E L 336D2 568 FM 335F LCR 320D GC 365B II 323D2 324D 324E LN 325C FM 320E LN 325C 330F L 320E 320D 215B 326D2 L 336F LNXE 320D FM 329D2 L 5090B 325F 340D L 329E 349F L 323D2 L 330C L 329F L 323D SA 336F LN 320E L 330D MH 349D2 320E LRR 336E LH 326F 225D 385C 231D 325D 328D LCR 349D2 L 325D FM 336E LN 320D LN 336E LNH 320F L 330F OEM 345C MH 235C 336D LN 352F-VG 335F 245B 245D 538 330D FM 229D 349 349D 323D S 340F L UHD 320 GC 215C 336F LN XE 349F 325D FM LL 336FMHPU 349E L HVG 5130 324D FM LL 336E 352F 385C FS 352FMHPU 235D 229 336E H 329D LN 320C FM M325D L MH 336D2 GC 323E L 325F LCR 349E 330D2 L 225B 325D MH 365C 5130B 5080 320C L 349E L VG 330C MH 323F SA 340F 320E RR 336E HVG 365B 323E LN 323D 219 352F XE VG 5230B 345D L VG 323F L 329D2 320D3 336D2 XE 215D M325D MH 352 324E 568 FM LL 345 GC 330F LN 323E SA 330D LN 329E LN 558 336F XE 323D3 340F L LRE 352F OEM

    pipelayer
    572R 583K 572R II 594 594H 583R 589 561M 587T 578 587R

    wheel tractor-scraper
    623F

    track-type tractor
    D7H D6R II 7S D6H II 56H 8S 6S 6SU D7R II D6H D6M D10 58 D9T D6H XR D5M 8 6 D9R D11R D6R 7SU 8SU 6A D6H XL 8U 9C D7R D8K D9G 9U 8D D9H 57H 10C D8N 9 9S D8L 7U D8H 59 D9L 8A 11SU 183B D7R LGP 7 56 11U 7A D11N D11T 7S LGP D7R XR 11 10 10S 57 10U

    load, haul, dump
    R1700G R2900G R1700 II R2900 R1600 R1600G R1700K R3000H R1600H