6E-0410: Joint torique
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6E-0410: Joint torique

    Numéro de pièce : 6E-0410
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont principalement utilisés dans des applications statiques, comme joints axiaux ou radiaux, afin d'empêcher toute fuite et toute contamination.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat®. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat® sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances limitées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures de joint, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat® constituent la solution idéale pour répondre à vos éventuels besoins pour vos équipements Cat® et autres équipements mobiles.

    Le système d'étanchéité Cat® utilise un processus éprouvé de conception, de test et de validation. Protégez votre investissement en achetant les derniers modèles de joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans une grande diversité d'applications sur l'ensemble de la gamme de produits Cat®.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques ; joints de direction assistée ; joints de thermostats de radiateur
    • Compatibilité: Lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau
    • Diamètre de la section (mm): 0,06
    • Diamètre intérieur (in): 0,63
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (70), NBR - Nitrile
    • Matériau principal d'étanchéité: Caoutchouc
    • Non-compatibilité: Acétones ; liquides de frein automobile et avions ; hydrocarbures chlorés ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; hydrocarbures nitrés ; fluides esterphosphoriques ; acides forts ; lumière ultraviolette
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Température (°F): -252
    • Type de joint/bague: Standard
    earthmoving compactor
    826G II 825K 826K 825G II 815K 816K 836H 826G 825G 836G 825H 826H

    motor grader
    120M 2 160M 3 AWD 120 160M 2 140M 140M 3 AWD 120M 24M 12M 12M 3 12M 2 16M 16M3 160M 18M3 24H 140M 2 12M 3 AWD 140M 3 14M3 14M 14M-3 24 160M 3 14L

    wheel-type loader
    972H 950G 950G II 938G 972G II 966G II 950H 966H 962G II 962H 980G II 938G II 966G 980H 994K 988H 962G 962K 950K 992K 986K 980G 938K 938M 972G 938F 986H 993K 988G

    wheel-type skidder
    535D 555D 545D 545C 525D 535C 525C

    backhoe loader
    450E 450F

    off-highway truck
    777D 771D 777E 777F 770 69D 773F 773E 773D 769D 775F 772 775E 775D 776D

    wheel dozer
    854K 824G II 824H 844K 834G 834H 824K 814K 824G

    integrated toolcarrier
    IT38F IT62G IT38G II IT38G IT62G II

    articulated dump truck
    D300E II D20D D300D D250D D250E D300E D250E II

    wheel tractor-scraper
    621F 631G 623G 621G 627G 627F 623E 637G 657G 657E 623F

    track-type tractor
    D11T D6R D11R D10T D10R

    load, haul, dump
    R1600 R1600G R1600H