6E-0775: TÊTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6E-0775: TÊTE

    Numéro de pièce : 6E-0775
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tête de vérin hydraulique Cat®

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    earthmoving compactor
    815B 815F 815F II 816F 816F II 816B

    challenger
    65D 65E 65B 75C 75D 75 70C 65C 75E 65 85C

    motor grader
    14M-3 12M 14M3 160H ES 140H ES 160K 24H 140H NA 16M3 24M 12H NA 140M 12G 143H 120M 12K 16M 120K 140H 12H 16H NA 12H ES 160H NA 163H NA 14M 160H 160M 140G 14H 16G 14G 16H 140K 14H NA 163H 140K 2 130G 18M3

    wheel-type loader
    962H 966F II 970F 950H 966F 928G

    wheel-type skidder
    515 525 518C

    backhoe loader
    446B 446D 450E

    wheel dozer
    814F 814B 814F II

    underground articulated truck
    AD30

    integrated toolcarrier
    IT28G IT28F IT18F IT24F

    track-type loader
    939 933 939C 931C II 935C II 933C

    wheel tractor-scraper
    613C 613C II 613G

    load, haul, dump
    R1600G R1600H R1600