6F-4991: VIS À CHAPEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6F-4991: VIS À CHAPEAU

    Numéro de pièce : 6F-4991
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    pipelayers
    572G, 571G

    track loaders
    955L, 977L, 977K, 955F

    track type tractors
    D6GIILGP, D6GSR, D6G, D6ESR2000, D6D, D7F, D6CLGP, D6DLGP, D6DSR, D7G, D7GSA, D6DSA, D7GIILGP