6F-5559: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6F-5559: JOINT

    Numéro de pièce : 6F-5559
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 2,6
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 0,36
    • Diamètre intérieur (mm): 9,2
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 9,19
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 110
    pipelayer
    572G, 594, 594H, 583K, 583H, 561B, 561C

    wheel tractor-scraper
    641, 637B 657B, 627B, 627, 615C, 637, 621R, 621G, 666B, 641B, 657E, 621, 613, 633C, 623G, 631G, 637D, 615, 651B, 627E, 621B, 627F, 621E, 651, 611, 637E, 631C, 623, 631D, 650B 657, 623E, 666, 637G, 631E, 623B, 621S, 639D, 651E, 657G, 621F, 615C II 623F, 633D, 630B, 627G, 630A

    engine - generator set
    3306, 3304B, 3304, 3306B

    forest products
    TK752, 2390, 511, 541, 541 2 1190T, 552 2 1390, 1090, 2491, 2590, 2391, TK732, TK711, 551, 1190, TK721, 1290T, TK1051, 532, 227 552, 522, TK751, TK722, 521, TK741, 2290

    work tool
    VHS-60 VHS-70 S365, S325, S305, VHS-30 VHS-10 VHS-50 S340, VHS-40 S390, S320

    wheel-type skidder
    508, 518

    track excavators
    245, 235C, 215CLC, 225D, 245D, 229D

    track type tractors
    D8L, D9N, D3B, D7G, D7GLGP, D3BLGP

    off-highway truck
    777, 769B, 776, 769, 768B, 772, 773B, 768C, 769C, 772B, 773

    articulated trucks
    D300D, 725C2, 735OEM

    underground mining loaders
    R2900, R1600H, R1700G, R1600G

    cold planer
    PR-450C

    track-type tractor
    59 182 8U D6D, 55, 153 193 D3, 8 161 181 140, D3C II D4D, 6S 8S 183B 193B 58 163 D7G, 172 9U 141 10 10U 143 9SU 9S 9C 57H 173 11SU 165 5S 8A 151 8SU 173B 41 D11N, 59N D5B, 150 10SU D10N, 9 D10, 6A 57 58L 6 192 D3C, 53 D8N, D9N, D8L, 191 11 D9G, 3S 4 59L 3P 183 10S D9L, 5 184 D10R, D6C, 3 11U D3B, D4, 10C 5A

    track-type loader
    973, 963, 941, 955L, 943, 951C, 953, 941B, 977H, 955H, 951, 955K, 983, 931C, 951B, 931, 977K, 963B 955 931C II 953B, 955C, 931B, 977 977A

    track-type skidder
    517 D4HTSK III D4HTSK II

    wheel tractor scrapers
    637, 627G, 627E, 637G, 621F, 621B, 623F, 623E, 639D, 660B

    paving compactor
    CB10, CCS7, CB7, CB-54B CD-44B CB46B, CB15, CB-44B CD8, CB-64B CB-68B CCS9, CB13, CD-54B CB8, CB16, CD10, CB-66B CW12

    motor grader
    140, 14E, 12F, 12E, 16, 120

    wheel-type loader
    966E, 988, 966C, 980, 966D, 962M, 950M, 950, 980C, 970F, 910, 966F, 992B, 994, 992C, 988H, 988B, 980F II 962 992D, 966R, 950L, 988F, G910, 962L, 980F, 992, 980B, 966F II 988F II 980G, 950M Z 910G II 962M Z 988G, 910F, 994D

    engine - industrial
    D343

    track loaders
    973, 977K

    articulated dump truck
    740B, D35C, D25C, D250D, 730, D300B, 740, 735, 730C2, 735 OEM 730C2 EJ D350C, D20D, D30C, D350D, D250B, D25D, 735B, D30D, 725C2

    engine - truck
    1693

    integrated toolcarrier
    IT12

    skidders
    508

    wheel dozer
    834, 824B, 834U 834S 824C, 834H, 834G, 814S 814, 824, 824S 834B

    wheel loaders
    962L, 980F, G910, 950M, 988G, 988F, 966FII, 980FII

    excavator
    231D, 235, 245B, 219D, 245, 225, 215, 229, 235C, 235B, 215B

    wheel dozers
    834B

    earthmoving compactor
    825B, 836H, 816, 815, 825 826B, 836