6F-7027: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6F-7027: BOULON

    Numéro de pièce : 6F-7027
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,19
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,44
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,09
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1/4 - 28
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    rrss
    RM-350B, RM-350, SM-350

    meng
    3406C, 3304B, 3608, 3606, 3616, 3306B, 3612

    ieng
    3406B, G3512, G3516, 3406

    wts
    657E

    epg
    3516, 3406C, 3306

    wtl
    988B