6F-7030: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6F-7030: BOULON

    Numéro de pièce : 6F-7030
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    rrss
    RM-350, SM-350, RM-350B, RM-300

    com
    826C

    meng
    3612, 3608, D343 D342C, D342, 3616, 3408C, 3606

    ttt
    D4E SR D6G SR D6E SR D5E

    ieng
    3408C, CG137-12 D379B, G342C, G398 G3412, D342, 3054, D343 3056, D398 G379 D398B, CG137-08 D342C, 3516, 3408, D379 SPF343C 3408B, G379A, SG137-08

    wts
    623F, 627E, 637E, 623H, 621H, 637G, 621G, 631K, 621E, 627G, 657E, 621F, 613C, 621K OEM 637K, 631E, 657G, 627H, 631G, 627F, 627K LRC 623E, 623G, 621K, 623K LRC 633E II 623K, 627K

    lhd
    R1700G, R2900G

    mg
    140B, 120B

    mh
    MH3037

    epg
    C6.6, C3.3, C7.1, C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 3408, 3408C, C4.4, C3.3DE50E2