6H-1309: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6H-1309: JOINT

    Numéro de pièce : 6H-1309
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'étanchéité

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques ; joints de direction assistée ; joints de thermostats de radiateur
    • Compatibilité: Lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau
    • Diamètre de la section (mm): 9,47
    • Diamètre de la section (mm): 0,37
    • Diamètre intérieur (in): 4,03
    • Diamètre intérieur (mm): 102,3
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 102,34
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (60), NBR - Nitrile
    • Non-compatibilité: Liquides de frein automobile et avions ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides esterphosphoriques ; lumière ultraviolette
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Température (°C): -40 - 100
    • Température (°F): -40 - 212
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D9H, D10, 10C D6C, D9G, D7F, D11R, 11 11U D9E, 11SU D11N, 10S 10U 10

    wheel tractor-scraper
    657, 657B, 651, 666B, 633, 633B 641, 666, 641B, 651B

    pipelayer
    594H, 594

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28B

    wheel-type loader
    930T, 926, 930R, 926E, 992B, 930, 992, G926

    track-type loader
    977K, 977L, 983

    forest products
    2391, 2390, 511, 2290, 521, 522

    excavator
    329D LN 325D L 329D L 320B, 320B L 322C FM 325C L 325C FM 329D, 329D2, 336D L 322C, 325B LN 325C, 330C, 320B S 325D, 345D, 229, 330D L 324D FM