6H-3977: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6H-3977: BAGUE

    Numéro de pièce : 6H-3977
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 2,86
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 233
    earthmoving compactor
    815, 816, 836, 826B, 825B, 836G, 836H, 825

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    994D, 980F, 907M, 966C, 980B, 980G II 980C, 907H2, 994F, 988, 950, 992B, 994, 906M, 988B, 992, 907K, 980G, 980, 906H, 906K, 992C, 994H, 902, 907H, 906H2

    engine - generator set
    3406, 3304B, 3408B, 3408C, 3406B, 3408, 3304, 3306

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    776B, 785C, 776D, 769, 768B, 772B, 784B, 785D, 785, 793C, 773, 777D, 794 AC 773B, 769B, 789, 776, 777C, 785B, 770, 772, 784C, 777, 777B, 789C, 777E, 776C, 793D, 789B

    engine - industrial
    3408, 3304, 3406B, 3306, D398B, G3306, D342C, D379 G399, D342, D379B, 3406, D353E, G342C, D348, G379 D353D G353D, D333C, D346, D330C, D398 G379A, G343, D353C, D399, G333C, D349, G3304, 3408B, D343 G398

    track-type loader
    951B, 955L, 977L, 951, 983, 941B, 977K, 977D, 977 951C, 955 941, 955K, 977A 977H, 983B

    telehandler
    TH340B

    motor grader
    120B, 120, 140, 14E, 12F, 12E, 140B

    material handler
    MH3037, MH3295

    paving compactor
    CS-44B CS44B, CP-44B CP44B, CS-323 CCS7, CP-323, CB-534C

    track-type skidder
    54H D4HTSK II 527 D5HTSK II D4HTSK III 517 4P

    wheel dozer
    824, 824B, 814, 834G, 824S 834H, 834B, 834S 834U 834, 824C

    excavator
    245B, 390F L 349F LXE 352F XE VG 245, 374F L 374F

    pipelayer
    572R, 587T, 561N, 561B, 578, 594H, PL87, 572G, 561M, 587R, PL83, 583H, 572R II 594, 583R

    wheel tractor-scraper
    657E, 627H, 631G, 627B, 627, 651B, 631E, 623F, 637G, 627E, 641, 631C, 623, 621H, 623G, 637E, 651, 623B, 621R, 621, 657, 666, 623E, 623H, 621E, 637D, 621B, 657B, 641B, 621K OEM 627G, 621K, 633C, 666B, 623K LRC 637, 651E, 639D, 633D, 621G, 631D, 633E II 623K, 627K LRC 660B, 657G, 621F

    track-type tractor
    8SU D4H, D6R, D7H, 4S D5B, D6R II D7F, 6A D6H, 182 D9G, D7R, 163 D5H, 183B 6S 9S 9 D6N, 6 57 D5N D6H XR 56H D7R II 10 D5R LGP D6M 8S 8 D6N XL D6D, D6H XL 9SU 7S D8N, 59 D9R, D5M 57H D9L, 193B 173B 9C 7S LGP 153 4P 59L 7SU D8H, D7G, D6R III D7R XR 192 D10N, D6R STD 4 D6H II 55, 6SU 5S D5R2 10SU D9H, 4A 7 9U 56 59N D5R XL D6N LGP 54 8A 10U D9E, D8L, 7U D9N, 58 8U 5A 7A 193 D6N OEM 5 D4H XL 5P D4H III D5H XL D10R, D7R LGP 165 D6R XL 58L

    oem solutions
    CAT WDS