6H-5672: Joint torique
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6H-5672: Joint torique

    Numéro de pièce : 6H-5672
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont principalement utilisés dans des applications statiques, comme joints axiaux ou radiaux, afin d'empêcher toute fuite et toute contamination.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat®. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat® sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures de joint, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat® constituent la solution idéale pour répondre à vos éventuels besoins pour vos équipements Cat® et autres équipements mobiles.

    Le système d'étanchéité Cat® utilise un processus éprouvé de conception, de test et de validation. Protégez votre investissement en achetant les derniers modèles de joints d'origine Cat®.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans une grande diversité d'applications sur l'ensemble de la gamme de produits Cat®.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,21
    • Diamètre intérieur (in): 0,85
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (75), NBR - Nitrile
    • Matériau principal d'étanchéité: Caoutchouc
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 316
    • Type de joint/bague: Standard
    motor grader
    12E

    engine - truck
    1673C 3306

    pipelayer
    561B 583H

    engine - industrial
    D342C D353D D398 D343 D398B D353C D353E D342 G342C D320A G398 D379B D379 G379A G379

    marine products
    D397D D353D D379B D337F D342C D353E D398B D326F D379A D398A D353C D333A D343 D342 D375D

    track-type loader
    953B 953 943 977H 977A 953C 955H 955K 977K

    track-type tractor
    D6 D9G D8H D6 XE D9E D4D