6H-6998: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6H-6998: JOINT

    Numéro de pièce : 6H-6998
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Circuits de refroidissement de moteur refroidi par évaporation
    • Compatibilité: Alcools ; liquides de frein automobile ; eau chaude, froide ; cétones ; ozone et lumière du soleil ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides dilués ; vapeur d'eau (200 °C max.) ; vapeur d'eau (400 °F max.)
    • Diamètre de la section (mm): 4,9
    • Diamètre de la section (mm): 0,19
    • Diamètre intérieur (in): 5,27
    • Diamètre intérieur (mm): 133,8
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 133,80
    • Désignation des matériaux: L'EPDM assure d'excellentes performances dans les applications de type liquide de refroidissement/urée et fonctionne bien également dans les applications de type air. Ne pas utiliser avec de l'huile moteur, du carburant Diesel, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel. Il présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: EPDM - Ethylène-propylène diène modifié, EPDM (70)
    • Non-compatibilité: Carburants aromatiques ; lubrifiants Diester ; fluides pétroliers
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Température (°C): -55 - 135
    • Température (°F): -67 - 275
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.