6I-1220: KIT DE DÉCHARGEUSE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6I-1220: KIT DE DÉCHARGEUSE

    Numéro de pièce : 6I-1220
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit dispositif de décompression pour compresseur d'air

    Description :
    •  Ce kit contient les pièces nécessaires pour réparer un compresseur d'air.

    Attributs :
    •  Nos kits sont conçus dans un esprit pratique : préconditionnés, référencés sous un seul numéro de pièce et livrés dans une même caisse, dans un souci de gain de temps et d'argent pour l'utilisateur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 12,7
    • Largeur (mm): 101,6
    • Longueur (mm): 101,6
    cold
    PM-565, PM-565B, PR-450C, PR-1000C PR-1000

    ieng
    3412E, 3408B, 3126, 3196, 3116, 3304, 3176C, 3408E, 3306, 3208, 3176B, 3456, 3114, 3408C, 3406C, D330C, 3406B, 3412, D333C, 3408, 3412C, 3406E

    wts
    657E, 651E, 637E, 631D, 623F, 631G, 631E, 623E, 633D, 627E, 633E II 637D, 613C, 639D, 637G

    teng
    3406C, 3406B, C-15, C-12, C-10, 3406E, 3176, 1673C 3306C, 3208, 3116, 3408B, 3306, 3306B, 3408, 3176B, C-16

    oht
    771D, 769D, 769C, 773D, 773E, 773B, 775B, 771C, 775D, 775E, 772B

    epg
    3306