6I-1898: ASS. POMPE - AUX.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6I-1898: ASS. POMPE - AUX.

    Numéro de pièce : 6I-1898
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,6
    • Hauteur (mm): 243,8
    • Largeur (mm): 375,9
    • Longueur (in): 15,5
    • Longueur (mm): 393,7
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.