6I-2831: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6I-2831: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 6I-2831
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injection

    Description :

    • Les pompes d'injection amènent le carburant vers les cylindres des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 215,9
    • Largeur (mm): 331,47
    • Longueur (mm): 496,57
    chal
    65D, 65C

    exc
    330 L 330

    meng
    3306B

    ieng
    3306, 3306B

    wts
    615C, 637E, 615, 615C II

    teng
    3306B, 3306

    epg
    3306

    wtl
    970F