6I-4362: INSERT - SIÈGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6I-4362: INSERT - SIÈGE

    Numéro de pièce : 6I-4362
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Insert de siège de chemise

    Description :

    • Les inserts de siège sont des composants importants des chemises, qui sont installés dans les blocs-moteurs et empêchent l'usure des pistons via les alésages.

    Attributs :

    • Les surfaces intérieures sont dotées d'un motif de quadrillage, pour une installation plus rapide des segments, une bonne efficacité des segments, une distribution uniforme de l'huile et une durée de vie élevée.
    • Les brides sont galetées au niveau du rayon, pour une plus grande robustesse et une résistance accrue aux fissures.
    • La construction en fonte grise haute qualité traitée thermiquement garantit une solidité et une longévité exceptionnelles.
    • L'épaisseur contrôlée de la tête de bride garantit une adaptation précise avec le bloc et la culasse.
    • Les tolérances de fabrication précises garantissent des alésages parfaitement ronds, pour un contrôle efficace de l'huile et un bon ajustement dans les blocs-moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,54
    • Largeur (mm): 177,8
    • Longueur (in): 9
    • Longueur (mm): 228,6
    pipelayer
    587R, 583R, 583T, 589, 587T, 578

    wheel tractor-scraper
    621E, 621G, 621B, 623F, 631E, 633E II 637D, 631G, 637G, 631D, 627E, 637E, 657E, 637K, 657G, 623E, 657B, 627G, 631K, 651E, 623B, 621F, 657, 639D, 651B, 627B, 633D, 621, 623G, 627F

    engine - generator set
    C18, 3412, 3406B, G3412C, 3406C, 3412C, 3408B, PM3412 3408, C32, C15, XQG400, 3406E, G3412, 3408C, CG137-12, C27, C18 I6 CG137-08

    underground articulated truck
    AD55, AD45B, AD60, AD30, AD55B

    expanded mining products
    6015B, 6040, 6020B, 6015, 6030, MD6290, 6015 FS 6040 FS 6018

    track type tractors
    D11R, D11T, D11TCD, D11RCD

    off-highway truck
    772G, 769D, 771C, 775E, 773E, 775G OEM 777G, 777B, 773G, 771D, 773D, 775G LRC 770, 769C, 773B, 775B, 775F, 775D, 777E, 777F, 777D, 773G OEM 772G OEM 775G, 772B, 773F, 772, 777C, 773G LRC

    articulated trucks
    745C, 740CEJ

    cold planer
    PM822, PM-465, PR-1000, PM825, PM-565, PM820, PM-200, PM-565B, PM622, PM-201, PM620, PR-1000C PR-450C

    track-type tractor
    D9R, D10N, D8R D8N, D9N, D9T, D10R, D8L, D11T, D9L, D10T2, D8R II D11R, D10T, D8T

    petroleum products
    C27, CX35-P800 C18, CX35-C18I CX31-P600 C32, CX38-P892 C15, TH48-E70 CX31-C15I 3412E, CX38-P800 TH35-E81 C-15, CX31-C18I TH35-C15I

    motor grader
    24M, 16G, 24, 24H, 16H NA

    wheel-type loader
    988H, 993K, 992D, 980G, 992K, 990H, 990K, 988K, 990, 990 II 988K XE 980F II 988B, 980G II 988F, 980F, 980H, 992C, 988 XE 980C, 988F II

    engine - industrial
    3406B, 3412, 3408, 3408E, C27, 3408B, C18, G3412, 3408C, 3412E, HT400 SPT342 C32, C15, SCT673 G3406, G3408, SPS342 3412C, 3406C, SG137-08 CG137-08 G3408C, G3408B, CG137-12, C-15, 3406E

    articulated dump truck
    740, 735B, D400E II 740C D350E II 745 740B, D350E, D400E, 735, 735 OEM 745C

    engine - truck
    3406B, C-18, 3406C, 3408B, 3406E, C-15, C15, 3408, C18

    challenger
    55, MTC865, MT865, MTC835, MTC845, MTC855, 45, MT835, 35, MT845, MT855

    vees 27 to 32 liter
    3412C, C32, G3412

    material handler
    MH3295

    generator
    SR500

    road reclaimer
    RM-250C, RM-350B, RM-350, RM-500, SS-250, SS-250B, RR-250B, RR-250, SM-350

    wheel dozer
    824G II 844H, 854K, 834K, 834H, 834B, 844K, 844, 824C, 824G, 824H

    off highway trucks
    772G, 769D, 771C, 775E, 773E, 775G OEM 777G, 777B, 773G, 771D, 773D, 775G LRC 770, 769C, 773B, 775B, 775F, 775D, 777E, 777F, 777D, 773G OEM 772G OEM 775G, 772B, 773F, 772, 777C, 773G LRC

    wheel loaders
    993KLRC

    drill
    MD6310, MD6250

    excavator
    390D L 390D, 385C, 390F 385C FS 5110B 385C L 375-A 390F L 385C L MH

    earthmoving compactor
    836H, 836K, 826C, 826G, 825G II 825C, 825H, 836, 826H, 825G, 826G II