6I-6604: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6I-6604: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 6I-6604
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur J600, centre, avec axe latéral

    Description :
    Adaptateur J600 central. S'ajuste à un bord de 70 mm et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de pelles hydrauliques.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Pelle hydraulique
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Centre
    • Taille de l'adaptateur: J600
    • Équipement: Soudé
    pelles hydrauliques sur chaines
    365BLU, 365CL, 365B, 365BMH, 375L, 345BII, 385CL, 375, 385B, 385BL, 385C, 345BIIL, 365BIIL