6I-8651: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6I-8651: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 6I-8651
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (triple arête, perforé au centre)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne à triple arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à triple arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.
    • Dans les patins de chaîne perforés au centre, un trou est découpé entre les boulons pour l'évacuation du matériau de protection extrudable.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Largeur du patin (in): 35,4
    • Taille de vis (in): 0,7874
    • Type de patin: Triple arête, perforé au centre
    abatteuses-groupeuses à chaînes
    TK711

    pelles hydrauliques sur chaines
    330FLN, 325DL, 330FL, 325BL, 329ELN, 329DLOEM, 325C, 325L, 329DL, 325CL, 325B, 329EL