6I-9242: LIAISON - MAÎTRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6I-9242: LIAISON - MAÎTRE

    Numéro de pièce : 6I-9242
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon de fermeture type crocodile (gauche, extrémité d'axe)

    Description :

    • Les maillons de fermeture type crocodile permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale. Ils offrent une durée de service égale à celle des maillons classiques, sont aussi résistants et solides que les maillons classiques et sont entièrement réparables et réutilisables.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    pipelayer
    572R II 572R

    track-type tractor
    D7E, D7R, D7R II D7E LGP D7R XR D7R LGP

    track-type loader
    973, 973D, 973C