6J-1038: Joint torique
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6J-1038: Joint torique

    Numéro de pièce : 6J-1038
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont principalement utilisés dans des applications statiques, comme joints axiaux ou radiaux, afin d'empêcher toute fuite et toute contamination.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat®. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat® sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures de joint, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat® constituent la solution idéale pour répondre à vos éventuels besoins pour vos équipements Cat® et autres équipements mobiles.

    Le système d'étanchéité Cat® utilise un processus éprouvé de conception, de test et de validation. Protégez votre investissement en achetant les derniers modèles de joints d'origine Cat®.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans une grande diversité d'applications sur l'ensemble de la gamme de produits Cat®.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques (jusqu'à 10 335 kPa/1 500 psi) ; joints de direction assistée ; joints de thermostat de radiateur
    • Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau ; ORFS, joints STORS
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 0,61
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (90), NBR - Nitrile
    • Matériau principal d'étanchéité: Caoutchouc
    • Non-compatibilité: Liquides de frein automobile et avion ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides esterphosphoriques ; acides forts ; lumière ultraviolette
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 208
    • Température (°F): -252
    • Type de joint/bague: Standard
    earthmoving compactor
    836

    motor grader
    140G 130G 120G 16G 12F 14G 14E 12G 16

    wheel-type loader
    966E 966D 950E 950B/950E 966F 980C 966F II 950B 950F

    engine - generator set
    3516B 3508B 3512B

    off-highway truck
    777D 772B 775B 769D 769C 785C 776C 773D 777C 773B 775D 784B 776 768C 776B 785D 771D 785B 785 777 771C 784C 776D 777B

    wheel dozer
    844K 844H 834B 844 834S 834U

    excavator
    225 245 245D 229 235C 231D 235B 229D 245B 235D 225B 225D

    pipelayer
    PL72

    track-type loader
    953 943 963 953B 963B 973 973C 963C

    wheel tractor-scraper
    657E

    track-type tractor
    7SU D7G 183B D7E LGP 10U 59 D7H D9H D8N 8 D10N 57H 8S 59L D8T D8L 10 D8R II 8D 9 D7E 8U D10R 58 9C 59N 193 8A 9S 8SU D9L 7S 7U 7S LGP 173B 9SU D10T D8R 7 9U 10SU 58L D9N D8K 57 7A

    oem solutions
    CAT WDS