6J-2244: Joint torique
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6J-2244: Joint torique

    Numéro de pièce : 6J-2244
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont principalement utilisés dans des applications statiques, comme joints axiaux ou radiaux, afin d'empêcher toute fuite et toute contamination.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat®. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat® sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures de joint, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat® constituent la solution idéale pour répondre à vos éventuels besoins pour vos équipements Cat® et autres équipements mobiles.

    Le système d'étanchéité Cat® utilise un processus éprouvé de conception, de test et de validation. Protégez votre investissement en achetant les derniers modèles de joints d'origine Cat®.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans une grande diversité d'applications sur l'ensemble de la gamme de produits Cat®.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 2,61
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM (75), FKM - Fluoroélastomère
    • Matériau principal d'étanchéité: Caoutchouc
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 231
    • Température (°F): -390
    • Type de joint/bague: Standard
    earthmoving compactor
    825G 826G II 825G II 826H 826G 825H

    generator
    SR4 WEG

    wheel-type loader
    950G 926 926E 994K G910 962G 950G II 916 962G II G926 910 994 G916

    engine - generator set
    3408 3516C G3520C G3512 3508 3408C 3516 G3516C 3408B 3516E 3512 G3520B G3516E 3406B G3512H C175-16 XQC1600 G3512E G3508 3406C G3520E XQC1200 3456 3306B 3306 G3516 G3412 3512C 3508C PMG3516 3304 3304B

    engine - truck
    3408B 3408

    petroleum products
    3516 CX38-P892 CX35-P800 3512C 3512 CX31-C11I 3512E C15 TH31-C9P CX48-P2300 TH35-E81 2016 TH48-E80 CX31-C13I TH35-C15I C9 C18 TH31-E61 CX31-C15I CX35-C18I CX31-C18I TH35-C11I 3512B CX31-C9I 3516C TH35-C13I CX31-P600 TH48-E70 CX38-P800 TH31-C9I

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    793F MT4400D AC 785C 793 793C 797F 785G 797 773G OEM 776B 789D 775G OEM 775G LRC 789 777B 793F CMD 775G 797B 785 773G LRC 793D 793F OEM 773G

    engine - industrial
    3408 3204 C-12 C-9 3406B 3304 3306 G3612 3512E D330C G3516C 3516E 3512C 3516C 3406C G3616 3508 3516 C11 G3516B 3512 C15 G3608 D333C G3516 G3512E C7 SPF743 3408E 3196 C-16 C18 G3606 C4.4 3408B 3456 3512B G3512 C13 G3508 C9 G3304 C-10 3408C G3520J G3520B SPF343C G3516J G3516E G3606B 3176C 3406E PMG3516 C-15 3306B SR4 3176B G3512H

    track-type loader
    953 935C II 931C 943 931C II 935C 931B 931 953C 935B

    articulated dump truck
    745C 740C 740 GC 745 735C 740

    mini hydraulic excavator
    307-A

    cold planer
    PM310 PM312 PM825 PM622 PM820 PM620 PM313 PM822 PR-450C

    wheeled excavator
    M312 M316C M315D M314F M313C M316F M315C M318F M316D M323F M313D M315D2 M317D2 M315

    paving compactor
    CB7 CB-534D CB-334D CB-54B CB-534B CB10 CB13 CS-431C CP44B CB-64B CB-335D CB-44B PF-300B CB-68B CD10 CB-434B PS-300B CB-534C CB-66B CB16 CD-54B CP-433C CB-54 CB-564D CS44B CS-34 CS-44B CB8 CB-434C CP-34 PS-150B CB-545 CS-433C CP-44B CCS7 CB-64 CB15 CB-544 CCS9 PS-200B CD-44B CP-323C CS-323C

    track-type skidder
    D4HTSK II 54H 4P

    wheel dozer
    824H 824G 824G II

    excavator
    315-A M317F M315F EL180 317-A E180 312-A 215 317-A N 317 N 307 215B M318F

    integrated toolcarrier
    IT12 IT28 IT28B IT18 IT62G II IT62G IT18B

    marine products
    3612 C18 3516E 3512C 3516B 3516C G3512E 3516 3408B 3512E 3512B 3508 3306B C15 C12 3408 3512 3304B 3176C C-12 C9 3176B 3408C 3406B 3196 3406C 3304 3306 3406E

    expanded mining products
    MD6540C

    track-type tractor
    9B 3S 5A PAT D5C 4A D3C II 8D 4 3P D3C D3B D3 D5C PAT D4C 4P 3 54 11 8B D4H D11N 55 4S 11SU 11U 53 D4B 9 D4C II 9D D5C PATLGP

    chargeur à bras télescopique
    TH82 TH63 TH83 TH103