6J-6703: BROCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6J-6703: BROCHE

    Numéro de pièce : 6J-6703
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Axe de montage du ripper.


    Attributs :
    Axe de 75,7 mm (3,0") de diamètre x 347,7 mm (13,68") de long.


    Applications recommandées :
    Groupes de montage de ripper sur certaines chargeuses D8 et D9.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 2,98
    • Longueur (in): 13,69
    track-type tractor
    D8T, D9R, D8R D9T, D8R II