6J-6736: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6J-6736: JOINT

    Numéro de pièce : 6J-6736
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type A

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Diamètre de la tige (mm): 88,90
    • Forme du joint: Type A
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 105,18
    wts
    657E, 651E

    wtl
    980C, 988B