6J-7175: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6J-7175: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 6J-7175
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Palier lisse rectiligne

    Description :
    Les paliers lisses de timonerie Cat® contribuent au mouvement de rotation entre la timonerie des châssis des machines et les outils de travail. Ils se trouvent principalement dans les bras et les godets des machines. Les goupilles et paliers lisses Cat d'origine sont conçus pour fonctionner en tant que système, afin de garantir les performances que vous attendez. Les concepteurs Caterpillar adaptent la combinaison adéquate de dimensions, de matériaux, de finitions de surface et de processus de fabrication à chaque pièce afin de garantir un fonctionnement et une usure corrects pour l'ensemble des pièces dépendantes et à proximité.


    Attributs :
    Les paliers lisses à usage intensif Cat sont fabriqués dans un acier de grande qualité et durcis, pour une résistance à l'usure exceptionnelle. Ils fonctionnent en tant que système spécifiquement pour votre machine Cat, et ils sont testés et éprouvés dans les applications les plus difficiles au monde. Ils offrent une solidité et une résistance optimales, pour un coût total réduit, une résistance à la fatigue et une solidité exceptionnelles, une résistance supérieure à l'usure par abrasion et une protection à toute épreuve contre l'effritement et le grippage des goupilles, même dans les applications de charge élevée.


    Applications recommandées :
    Les paliers lisses Cat sont conçus pour fonctionner dans des conditions exigeantes qui nécessitent une résistance à la charge, pour une durée de vie accrue des paliers. Ils constituent le choix idéal pour bénéficier de performances optimales dans les applications exigeantes. Ils sont conçus pour s'adapter à la goupille correspondante.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur approximatif (mm): 70
    • Diamètre intérieur approximatif (mm): 57
    • Gorge externe: Non
    • Gorge interne: Non
    • Longueur hors tout approximative (mm): 38
    • Matière: Acier
    • Perçages croisés: Non
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.