6J-7694: Joint racleur simple lèvre
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6J-7694: Joint racleur simple lèvre

    Numéro de pièce : 6J-7694
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type REG

    Empêche les contaminants externes de pénétrer dans le système, mais utilisé dans des conditions environnementales moins difficiles et dans des applications hydrauliques plus légères que son homologue à double lèvre.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+/- 0,03 inch) (in): 9,75
    • Diamètre intérieur (in): 9
    • Forme du joint: Type REG
    • Largeur - A (+/- 0,02 inch) (in): 0,40
    • Épaisseur de la base - C (+/- 0,010inch) (in): 9,50
    off-highway truck
    776C, 777C