6J-8631: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6J-8631: JOINT

    Numéro de pièce : 6J-8631
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type A

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (± 0,005 in) (in): 0.25, 0
    • Diamètre de la tige (in): 6.50, 0
    • Forme du joint: Type A, 0
    • Largeur de la rainure - A (± 0,005 in) (in): 7.50, 0