6J-8814: PROTECTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6J-8814: PROTECTEUR

    Numéro de pièce : 6J-8814
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Protecteur de dents standard, 2 goupilles (75 mm)

    Description :
    Protection des dents pour tracteurs D7, D8 et D9.

    Attributs :
    De construction robuste, les protecteurs de dents Cat® protègent la partie inférieure des dents de l'usure et des impacts. Associés aux pointes Cat, ils offrent une transition progressive ainsi qu'un bord d'attaque plus affûté pour des résultats plus fiables.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Distance entre les trous de retenue (in): 3.15, 0
    • Largeur de la dent (in): 2.95, 0
    • Rétention (CapSure ou Pin-On): 0, À claveter
    • Taille: 0, 0, R500, 0
    • Taille de la pointe de ripper: R450, 0