6K-8328: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6K-8328: CUVETTE

    Numéro de pièce : 6K-8328
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    D6M D5R2 D6N LGP D6N, 5 D5H, D5N 5A D4H, D4H III 4S D5M 4P D6N XL 5S 4 55, 5P D6N OEM D4H XL D5R LGP 4A 54 D5R XL D5H XL

    pipelayer
    561M, 561N

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT28, IT18B

    wheel-type loader
    930T, 950E, 926, 950B/950E 950B, 926E, 930, 936E, 936, G936, 930R, G926

    wheel-type skidder
    528B, 518, 528, 508, 120C, FB518 530B

    track-type skidder
    54H 4P D4HTSK II 517 120C, D5HTSK II D4HTSK III 125C

    articulated dump truck
    D400D, D250B, D250D, D35C, D250E, D300B, D25D, D300E, D350C, D350E, D35HP D40D, D30D, D400, D20D, D350D, D25C, D30C, D300D