6K-9880: ASS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6K-9880: ASS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 6K-9880
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet supérieur (forgé)

    Description :

    • Les galets supérieurs supportent et guident la machine sur la chaîne et apportent un support pour la tension de la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 0, 588
    • Diamètre d'arbre (mm): 41,3
    • Diamètre de filetage (mm): 159
    • Diamètre de la bride (mm): 181
    • Hauteur (mm): 41,3
    • Largeur de train de roulement (mm): 41,3
    • Longueur (mm): 41,3
    cold
    PR-1000, PR-1000C

    ttt
    D4E, D5K2 XL D5K XL D5M D5C III D4H, D5G, D4H XL D5N D5K2 LGP D4D, D4H III D5K LGP

    ttl
    939C, 941, 939, 941B

    pipe
    561N, 561M