6L-3801: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6L-3801: BAGUE

    Numéro de pièce : 6L-3801
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 0,47
    • Diamètre libre - A (in): 0,43
    • Type de jonc d'arrêt: Externe
    • Épaisseur - B (in): 0,025
    3300
    G3304, G3306

    moteur - groupe électrogène
    SR 804, SR 807

    3500
    3516, 3508, 3512, 3508B, 3512B, 3516BHD

    chargeuses forestières
    320BLL

    pelles hydrauliques sur pneus
    W345BIIMH, M325BMH, W330BMH

    fraiseuses de chaussée
    PM-565B, PM-201

    moteur - industriel
    G333C, SR 806, SR 689, SR 685, G353D

    produits miniers de grande taille
    5110BMH, 5110BL, 5110BME

    pelles hydrauliques sur chaines
    345BII, 345BIIL, 375, 385BL, 345BMH, 322BL, 330, 350L, 345BIIMH, 345BL, 350, 375L, 5080, 325BL, 330L, 330BL, 325L, 325, 315BL, 322L