6L-3960: GOUPILLE FENDUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6L-3960: GOUPILLE FENDUE

    Numéro de pièce : 6L-3960
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, type d'extrémité : extrémité biseautée

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la goupille - A (in): 1/8
    • Longueur de la goupille - B (in): 15/32
    • Matière: Acier galvanisé
    • Type de fente: Extrémité biseautée
    • Type de goupille: Goupilles fendues
    marine products
    3306, 3126, C32, C18, 3408, 3116, 3406E, 3408B, 3412E, 3304B, 3406B, 3304, 3412, 3412C, 3412D, 3306B

    generator
    SR5

    engine - generator set
    3412, 3412C

    engine - machine
    3304

    petroleum products
    C18

    engine - industrial
    3304, 3114, 3126B, D330C, G3304, 3116, 3412, 3208, 3304B, 3126, 3406, 3306

    engine - truck
    3126