6L-8790: CAME
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6L-8790: CAME

    Numéro de pièce : 6L-8790
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Came de pompe à eau

    Description :

    • Les cames sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs et les culasses afin de maintenir la température de fonctionnement normale du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,1
    • Longueur (in): 2,8
    engine - generator set
    3304B 3306 3306B 3304

    engine - industrial
    3306 3304 D320A D333C D330C SR4

    marine products
    D330C 3304 3412 D330A D333A D333B 3306 D333C 3304B 3306B D334 3208 D330B 3408 3406B C7.1 3408B