6L-8972: CAPOT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6L-8972: CAPOT

    Numéro de pièce : 6L-8972
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Capot de pompe à eau

    Description :

    • Les capots sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs et les culasses afin de maintenir la température de fonctionnement normale du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,9
    • Hauteur (mm): 22,9
    • Largeur (mm): 61
    • Longueur (in): 2,8
    • Longueur (mm): 71,1
    engine - generator set
    D399, D398B, D379B

    engine - industrial
    G379A, G379 G398 D398 D399, D398B, D379 G399, D379B